eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD8015

量产

155 Mbps跨阻放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 差分输出
  • 低成本、宽带宽、低噪声
  • 带宽:240 MHz
  • 脉冲宽度调制:500 ps
  • 上升时间/下降时间:1.5 ns
    输入电流噪声:3.0 pA/√Hz (100 MHz)
    总输入均方根噪声:26.5 nA (100 MHz)
  • 宽动态范围
    光灵敏度:–36 dBm (155.52 Mbps)
    峰值输入电流:±350 µA
  • 低功耗:25 mA (5 V)
  • 宽工作温度范围:
    –40°C 至 +85°C

AD8015是一款宽带宽、单电源跨阻放大器,针对光纤接收器电路应用进行了优化。它是一款完整的单芯片解决方案,用于将光电二极管电流转换为差分电压输出。240 MHz带宽使该器件能够应用于数据速率最高达155 Mbps的FDDI接收器和SONET/SDH接收器。此高带宽特性支持300 Mbps以上的数据速率。差分输出可以直接驱动ECL,或者驱动一个比较器/光纤后置放大器。                               

除光纤应用外,这种低成本、基于硅而不是GaAs的跨阻放大器,非常适合要求宽动态范围前置放大器或单端至差分转换功能的系统。该IC可以采用标准ECL电源(-5.2 V)或PECL (+5 V)电源供电,输出端的共模电压兼容ECL。AD8015提供裸片形式或8引脚SOIC封装。

AD8015
155 Mbps跨阻放大器
AD8015 AD8015 Functional Block Diagram AD8015 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览