ADAU1701
量产SigmaDSP® 28/56 Bit音频处理器,内置2个ADC和4个DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 28-/56-bit,50 MIPS数字音频处理器
- 2个ADC:信噪比(SNR)100 dB,总谐波失真+噪声(THD + N):-83 dB
- 4个DAC:信噪比(SNR)104 dB, 总谐波失真+噪声(HD + N):-90 dB
- 完全独立操作
从串行EEPROM自动引导
辅助ADC包含4个输入多路复用器,用于模拟控制
通用接口GPIO,用于数字控制与输出 - 完全可编程的SigmaStudio™图形工具
- 28 bit × 28 bit 乘法器,包含56 bit累加器,用于完全双精度处理
- 时钟振荡器利用晶体生成主时钟
- 生成主时钟锁相环(PLL),范围为64 × fS, 256 × fS, 384 × fS, 或512 × fS
- I2S兼容,左对齐和右对齐的灵活串行数据I/O端口以及TDM模式
- 支持192 kHz的最高采样速率
- 内置电压调整器可采用3.3V电源
- 48引脚塑料LQFP封装
ADAU1701是一款完整的单芯片音频系统,包含28/56 bit音频DSP、ADC、DAC以及类似微控制器的控制接口。信号处理包括平衡、混音、低音增强、多波段动态处理、延迟补偿以及立体声图像扩展等,可以对现实世界的扬声器、放大器与收听环境的限制进行补偿,对感受到的音频质量进行动态改进。
ADAU1701的信号处理可以同高端立体声设备中的信号处理相媲美。大多数处理是由完全的56 bit双精度模式完成的,因此带来非常优良的低电平信号性能。ADAU1701是完全可编程数字信号处理器。易于使用的SigmaStudio软件允许用户利用双二阶滤波器、动态处理器、电平控制以及GPIO接口控制通用等手段,通过图形配置用户定制的信号处理流程。
ADAU1701程序可以从串行EEPROM(通过其自引导机制)或从外部微控制器上电加载。在上电期间,当前参数状态可以从ADAU1701写回到EEPROM,以便在下一次程序运行时重新调用。
2个∑-ΔADC与4个∑-ΔDAC向动态的模拟输出提供98.5 dB模拟输入。每个ADC的总谐波失真+噪声(THD + N)为-83 dB,每个DAC的总谐波失真+噪声(THD + N)为-90 dB。数字输入与输出端口允许与额外ADC与DAC的无胶合连接。ADAU1701通过I2C总线或4线SPI®端口通信。
应用
- 多媒体扬声器系统
- MP3播放器扬声器
- 汽车音响磁头单元
- 迷你立体声音响
- 数字电视
- 演播室监视器
- 扬声器混音调节
- 音乐会演奏效果处理器
- 座位声音系统(飞机/交通车)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
参考电路 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADAU1701JSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADAU1701JSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| ADAU1701JSTZ | 量产 | |
| ADAU1701JSTZ-RL | 量产 | |
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADAU1701JSTZ | 量产 | |
| ADAU1701JSTZ-RL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADAU1701JSTZ | 量产 | |
| ADAU1701JSTZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
SigmaDSP Processors: Software and Tools
打开工具