产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全可编程的音频数字信号处理器(DSP),可改善声音处理性能
  • 可利用专有图形编程工具SigmaStudio™开发自定义信号流程
  • SigmaDSP内核频率:172 MHz;每个样本指令数:3584 (48 kHz)
  • 4k参数RAM,8k数据RAM
  • 灵活的音频路由矩阵(FARM)
    24通道数字输入和输出
    两个8通道异步采样速率转换器(采样比范围:1:8至7.75:1,动态范围:139 dB)
    立体声S/PDIF输入和输出
  • 支持串行和TDM I/O,fS最高可达192 kHz
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADAU1445
SigmaDSP® 数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵
ADAU1445/ADAU1446 Functional Block Diagram ADAU1445/ADAU1446 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 1
ADMP441 过期 高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
数模转换器(DAC) 1
ADAU1966 不推荐用于新设计 16通道118DB SNR差分输出、192 KHZ、24位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

ADAU144x IBIS Models 1


评估套件

EVAL-ADAU1442

ADAU1442评估板

特性和优点

EVAL-ADAU1442EBZ
  • Other ADI Components:
    AD1938 (2)
    AD8608
    ADP3336
    ADP3339
    ADM811
  • Analog In:4 Stereo TRS (3.5mm)
  • Analog Out:8 Stereo TRS (3.5mm)
  • Digital I/O: USBi-I2C/SPI, SPDIF I/O, I2S-I/O (TDM)  
  • DC Supply: 6 V 

产品详情

本页面提供有关评估ADAU1442的评估板文档和订购信息。

EVAL-ADAU1442
ADAU1442评估板

最新评论

近期浏览