添加到信号链设计器

AD9764:  14位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器

产品详情

AD9764属于TxDAC®系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的14位分辨率产品。TxDAC®系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9764提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。

AD9764具有灵活的单电源工作电压范围(2.7 V至5.5 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至仅45 mW,而性能只是略有下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约25 mW。

AD9764采用先进的CMOS工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。该器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。灵活的电源选项支持+3 V和+5 V CMOS逻辑系列。

AD9764是一款电流输出DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗大于100 kΩ。它提供差分电流输出,以支持单端或差分应用。两路电流输出之间匹配可确保在差分输出配置中获得增强的动态性能。电流输出可以直接连至一个输出电阻,以提供两路互补的单端电压输出,或直接馈入变压器。可兼容输出电压范围为1.25 V。

片内基准电压源和控制放大器经过配置,可获得最高的精度和灵活性。AD9764可以由片内基准电压驱动,也可以由各种不同的外部基准电压驱动。内部控制放大器提供宽(>10:1)调节范围,使AD9764的满量程电流可在2 mA至 20 mA范围内调节,同时保持出色的动态性能。因此,AD9764能够以低功耗水平工作,或在20 dB范围内进行调节,进一步提供增益范围调整能力。

AD9764采用28引脚SOIC封装,额定温度范围为工业温度范围。

特点和优势

  • 引脚兼容的TxDAC系列产品
  • 更新速率:125 MSPS
  • 14位分辨率
  • 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:190 mW (5 V)至45 mW (3 V)
  • 省电模式:25 mW (5 V)
  • 1.20 V片内基准电压源
  • +5 V或+3 V单电源供电
  • 封装:28引脚SOIC和TSSOP
  • 边沿触发式锁存器

AD9764功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9764 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9764 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9764AR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 10.79 $ 9.18 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9764ARRL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 9.18 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9764ARU 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 10.79 $ 9.18 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9764ARURL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 9.18 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9764ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 9.35 $ 7.94 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9764ARUZRL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 7.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9764ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 9.35 $ 7.94 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9764ARZRL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 7.94 Y  材料信息 查看PCN 订购