添加到信号链设计器

AD9761:  完整10位、40 MSPS、双通道传输DAC

产品详情

AD9761是一款完整的双通道、高速、10位CMOS DAC,专门针对宽带宽通信应用(例如扩频)而开发,其中数字I与Q信息在发射操作期间进行处理。它集成两个10位、40 MSPS DAC、两个2x插值滤波器、一个基准电压源及数字输入接口电路。该器件支持每通道20 MSPS输入数据速率,经过2x插值后可达到40 MSPS,然后同时更新各DAC。

交错式I与Q输入数据流提交给数字接口电路,该电路由I与Q锁存器以及一些附加控制逻辑组成。该数据经过解交错处理后,变回原始I数据与Q数据。片内状态机可确保I数据与Q数据正确配对。然后,2x数字插值滤波器处理来自各锁存器的数据输出,以简化重构滤波器要求。各滤波器的插值输出用作相应10位DAC的输入。

这些DAC采用分段电流源架构,并结合专有开关技术,可减小突波能量,并使动态精度达到最大。每个DAC均提供差分电流输出,从而支持单端或差分应用。两个DAC同时更新,并提供一个10 mA的标称满量程电流。此外,各DAC之间的满量程电流匹配精度在0.07 dB(即0.75%)以内,因而无需额外增加增益校准电路。

AD9761采用先进的低成本CMOS工艺制造,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,功耗为200 mW。此外还内置一个1.20 V内部温度补偿带隙基准电压源,成为一个完整的解决方案。

特点和优势

  • 完整10位、40 MSPS、双通道传输DAC
  • 出色的增益与失调匹配
  • 微分非线性误差:0.5 LSB
  • 有效位数:9.5
  • 信纳比:59 dB
  • 无杂散动态范围:71 dB
  • 2x插值滤波器
  • 数据速率:每个通道20 MSPS
  • 单电源:3V至5.5 V
  • 低功耗:93 mW(3 V电源,40 MSPS)
  • 片内基准电压源
  • 28引脚SSOP封装

AD9761功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9761 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9761 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9761ARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 11.97 $ 10.16 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9761ARSRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 10.16 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9761ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 10.36 $ 8.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9761ARSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 8.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9761 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9761-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 303.60 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭