添加到信号链设计器

AD9717:  双通道,14 Bit,低功耗数模转换器

产品详情

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717是引脚兼容的双通道、8/10/12/14 bit、低功耗数模转换器(DAC),提供125 MSPS的采样速率。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发送信号路径而优化。所有器件具有相同的接口、LFCSP封装及引脚排列,可根据性能、分辨率与成本需求来选择器件。

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717提供出色的交流与直流性能,支持高达125 MSPS的更新速率。

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717具有灵活的电源电压工作范围(1.8V~3.3V)和低功耗特性,非常适合于便携式和低功耗应用。

产品聚焦

  1. 低功耗。DAC采用1.8 V~3.3 V单电源供电;电源电压为1.8 V时,125 MSPS下的总功耗可降低至35 mW。可为低功耗空闲周期提供睡眠和关断模式。
  2. CMOS时钟输入。高速、单端CMOS时钟输入支持125 MSPS的转换速率。
  3. 能够轻松的与其它器件进行接口。0 V~1.2 V的可调整输出共模电压使其可轻松的与大于0 V共模电平的其它器件进行接口。

应用

  • 无线基础设施
    微微蜂窝基站、家庭基站
  • 医疗仪器仪表
    超声传感器激励
  • 便携式仪器仪表
    信号发生器、任意波形发生器

特点和优势

  • 3.3 V、2 mA输出条件下的功耗:
    37 mW @ 10 MSPS
    80 mW @ 125 MSPS
  • 睡眠模式:<3 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V~3.3 V
  • SFDR至奈奎斯特频率
    84 dBc @ 1 MHz 输出
    75 dBc @ 10 MHz 输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9717 功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9717 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9717 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9717 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9717-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭