添加到信号链设计器

AD9716:  双路、12位、低功耗数模转换器

产品详情

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717是具有125 MSPS采样率的引脚兼容、双路、8/10/12/14位、低功耗数模转换器(DAC)。这些TxDAC®转换器已针对通信系统的发送信号通路进行了优化。所有器件都采用相同的接口、封装和引脚分布,从而提供了一个根据性能、分辨率和成本进行向上或向下元器件选型的途径。

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717具有出色的交流和直流性能,并支持高达125 MSPS的更新率。

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717的1.8 V至3.3 V的灵活电源范围和低功耗使其非常适合用于便携式应用和低功耗应用。

产品聚焦
  1. 低功耗。
    这些DAC采用1.8 V至3.3 V的单电源供电;采用1.8 V电源供电时,125 MSPS时的总功耗降至35 mW。低功耗闲置状态时期提供休眠和关断模式。
  2. CMOS时钟输入。
    高速、单端CMOS时钟输入支持125 MSPS的转换速率。
  3. 方便与其它元器件连接。
    0 V至1.2 V的可调节输出共模可方便地实现与支持共模电平大于0 V的其它元器件的连接。
应用
  • 无线基础设施
    微微蜂窝(Picocell)、毫微微蜂窝(femtocell)基站
  • 医疗仪器
    超声传感器激励
  • 便携式仪器 信号发生器、任意波形发生器

特点和优势

  • 功耗@ 3.3 V,2 mA输出 37 mW @ 10 MSPS 86 mW @ 125 MSPS
  • 休眠模式:<3 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • SFDR(至奈奎斯特频率)
    84 dBc @ 1 MHz输出
    75 dBc @ 10 MHz输出
  • AD9716:NSD @ 10 MHz输出,125 MSPS,2 mA:−149 dBc/Hz
  • 差分电流输出:1 mA至4 mA
  • 2个片上辅助DAC
  • CMOS输入,单端口供电
  • 输出共模电压可调节:0 V至1.2 V
  • 小外形尺寸、40引脚、符合RoHS 标准的LFCSP封装

AD9716 功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9716 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9716 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9716 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9716-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭