添加到信号链设计器

AD9914:  3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。这款器件还实现了快速相位与幅度跳频功能。频率调谐和控制字通过串行或并行I/O端口载入AD9914。它还支持在用户定义线性扫描模式下工作,可产生频率、相位或幅度的高度线性扫描波形。另外集成了一个高速并行数据输入端口,可支持极性调制方案的高数据率以及相位、频率和幅度调谐字的快速编程。

AD9914可在扩展的工业温度范围内工作(请参考数据手册的“绝对最大额定值”表)。

应用

  • LO捷变频率合成
  • 可编程时钟发生器
  • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
  • 测试与测量设备
  • 声光设备驱动器
  • 极化调制器
  • 快速跳频

特点和优势

  • 3.5 GSPS内部时钟速度
  • 集成12位 DAC
  • 频率调谐分辨率:190 pHz
  • 16位相位调谐分辨率
  • 12位幅度调整
  • 可编程模数
  • 自动线性和非线性频率扫描能力
  • 32位并行数据路径接口
  • 8种频率/相位偏移形式
  • 相位噪声:−128 dBc/Hz(1396 MHz时偏移频率为1kHz)
  • 宽带SFDR >50 dBc
  • 串行或并行I/O控制
  • 1.8 V/3.3 V电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9914功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9914:3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器数据手册 (Rev A, 08/2012) (pdf, 1067 kB) 产品数据手册 PDF
AD9914: 3.5 GSPS Direct Digital Synthesizer with 12-bit DAC Data Sheet (Rev D, 01/2014) (pdf, 7261 kB) 产品数据手册 PDF
AD9914 Evaluation Board User Guide (Wiki Site) 用户指导 HTML
ADI在IMS2012上展示最新RF IC产品 (28 六月 2012) 新闻发布 HTML
ADI推出业界最快直接数字频率合成器 (27 六月 2012) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9914 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9914 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9914 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9914/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 600.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭