添加到信号链设计器

DAC08:  8位高速乘法D/A转换器(通用数字逻辑接口)

产品详情

DAC-08系列8位单芯片数模转换器具有极高速性能、低成本和出色的应用灵活性等特征。

先进的电路设计确保了85 ns的建立时间,极低的“毛刺”能量和较低的功耗水平。在20至1的较宽基准电流范围内,可以实现单调乘法性能。基准电流与满量程电流之间匹配精度在1 LSB以内,因而,在大多数应用中,无需进行满量程调整。借助高摆幅可调阈值逻辑输入,可以所有常见逻辑系列接口并实现高抗扰度。

提供高电压顺从互补电流输出,既增进了多功能性,又使差分工作模式下的峰峰值输出摆幅增加一倍。在许多应用中,输出可以直接转换成电压而无需外部运算放大器。

DAC08系列的所有型号均可保证全8位单调性,并可在整个工作温度范围内实现±0.1%的非线性度。在±4.5 V至±18 V电源范围内,器件的性能非常稳定,±5 V电源下可实现33 mW的功耗水平。

紧凑、低功耗的特性使DAC08成为便携式应用和军事/航空航天应用的极佳选择;提供符合MIL-STD-883 B级军用标准的型号。

DAC08的应用范围包括8位1 µs A/D转换器、伺服电机和U盘驱动器、波形发生器、音频编码器和衰减器、模拟测量仪驱动器、可编程电源、CRT显示驱动器、调整调制解调器等要求低成本、高速和全面输入/输出功能的应用。



特点和优势

  • 快速建立输出电流:85 ns
  • 满量程电流预匹配至±1 LSB
  • 直接与TTL、CMOS、ECL、HTL、PMOS接口
  • 整个温度范围内的非性能度:0.1%(最大值)
  • 互补电流输出
  • 低FS电流漂移:±10 ppm/°C
  • 宽范围乘法能力:
    带宽:1 MHz
  • 宽电源电压范围:±4.5 V
    至 ±18 V
  • 低功耗:33 mW
    @ ±5 V
  • 低成本
  • 提供裸片形式

DAC08 功能框图

类似产品

  • AD5428 双通道、8-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC
  • AD5429 双通道、8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5439 双通道、10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
  • AD5447 双通道、12-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC08: 8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter (Universal Digital Logic Interface) Data Sheet  (Rev C, 11/2004) (pdf, 577 kB) 产品数据手册 PDF
DAC08: Military Data Sheet  (Rev D, 12/2000) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-23: D/A Converter Generates Hyperbolic Functions  (pdf, 186 kB) 应用笔记 PDF
AN-21: 4-20 mA Digital-to-Process Current Transmitter  (pdf, 161 kB)
Describes a 3 I.C. Digital to 4-20 mA Current Output Circuit (DAC08, REF01 and OP221)
应用笔记 PDF
AN-19: Differential and Multiplying D/A Converter Applications  (pdf, 418 kB) 应用笔记 PDF
AN-17: DAC08 Applications Collection  (pdf, 769 kB) 应用笔记 PDF
AN-6: AB-6: Single Supply Operation of the DAC08  (pdf, 35 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

DAC08 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-89932012A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Tube, 54 $ 33.98 $ 30.71 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08AQ 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 工业 Tube, 25 $ 6.49 $ 5.85 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08AQ/883C 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 工业 Tube, 25 $ 9.55 $ 8.59 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08CP 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 Tube, 25 $ 1.52 $ 1.29 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08CPZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 Tube, 25 $ 1.25 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC08CS 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 1.52 $ 1.29 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08CSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 1.25 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC08CSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC08EPZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 1.57 $ 1.34 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC08EQ 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 Tube, 25 $ 2.11 $ 1.80 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08ES 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 1.89 $ 1.62 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08ESZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 1.57 $ 1.34 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC08ESZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.34 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC08HQ 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 工业 Tube, 25 $ 3.09 $ 2.64 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08Q 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 Tube, 25 $ 4.72 $ 4.35 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC08RC/883C 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Tube, 54 $ 25.54 $ 23.49 N  材料信息 查看PCN 订购
JM38510/11301BEA 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 工业 Tube, 25 $ 18.04 $ 16.59 N  材料信息 查看PCN 订购
JM38510/11302BEA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 16 工业 Tube, 25 $ 22.93 $ 20.64 N  材料信息 查看PCN 订购