添加到信号链设计器

AD9772A:  14位、160 MSPS TxDAC+®数模转换器,内置2x插值滤波器

产品详情

AD9772A是一款单电源、过采样、14位数模转换器(DAC),专门针对要求具有出色动态范围的基带或中频波形重构应用进行了优化。它采用先进的CMOS工艺制造,集成一个完整低失真14位DAC、一个2×数字插值滤波器和时钟乘法器。片内锁相环(PLL)时钟乘法器为数字滤波器和14位DAC提供所有必要的时钟。灵活的差分时钟输入可以连接一个单端或差分时钟驱动器,以便获得最佳抖动性能。

对于基带应用,该2×数字插值滤波器可提供低通响应,因此模拟重构滤波器的复杂度可降低三倍。将输入数据速率乘以系数2,同时将上部带内原始镜像抑制73 dB以上即可实现这一目的。对于直接中频应用,可以对2×数字插值滤波器响应重新配置,以便选择上部带内镜像(即高通响应),同时抑制原始基带镜像。为提高直接中频应用中较高中频镜像的信号电平及其通带平坦度,AD9772A还提供一个零填充选项,通过插入中量程数据样本,使2×插值滤波器处理之后的数据以系数2进行上采样。

AD9772A可以重构带宽最高为67.5 MHz的满量程波形,同时以160 MSPS的输入数据速率工作。14位DAC提供差分电流输出,以支持差分或单端应用。

分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。两路电流输出之间匹配可确保在差分输出配置中获得增强的动态性能。差分电流输出可以馈入一个变压器或差分运算放大器拓扑结构,以利用适当的电阻负载获得单端输出电压。

片内带隙基准电压源和控制放大器经过配置,可获得最高的精度和灵活性。AD9772A可以由片内基准电压驱动,也可以由各种不同的外部基准电压驱动。其满量程电流可以在2 mA至20 mA范围内调节,从而进一步提供增益范围调整能力。

AD9772A采用48引脚LQFP封装,额定温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 通信传输通道
    W-CDMA基站、多载波基站、
    直接中频合成、宽带电缆系统
  • 仪器仪表
  • 数据手册,Rev. C,2/08

    特点和优势

    • 3.1 V至3.5 V单电源
    • 14位DAC分辨率和输入数据宽度
    • 输入数据速率:160 MSPS
    • 重构通带:67.5 MHz (160 MSPS)
    • 无杂散动态范围(SFDR):74 dBc (25 MHz)
    • 功耗:250 mW,13 mW(省电模式)
    • 48引脚LQFP封装
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    AD9772A功能框图

    若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9772A: 14-Bit, 160 MSPS TxDAC+® with 2 X Interpolation Filter Data Sheet (Rev C, 02/2008) (pdf, 1034 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
    AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    应用笔记 PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    应用笔记 PDF
    AN-642: 将单端时钟源耦合至第三代TxDAC®和TxDAC+®产品的差分时钟输入端  (pdf, 297 kB) 应用笔记 PDF
    AN-642: Coupling a Single-Ended Clock Source to the Differential Clock Input of Third-Generation TxDAC® and TxDAC+® Products  (pdf, 479 kB) 应用笔记 PDF
    AN-595: 了解TxDAC®系列高速DAC的引脚兼容性[中文版]  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
    AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) 应用笔记 PDF
    AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
    AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
    AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
    AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
    Soft Radio Runs into Hard Standards
    by Brad Brannon and Chris Cloninger, Analog Devices Inc.
    (EE Times, April 11, 2001)
    技术文章 HTML
    Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9772 DAC Harmonic Analyzer
    This tool displays harmonic images and spurs in a DAC output. The user can define a post-DAC analog filter to suppress these images. The effect of this filter is plotted on the graph and shown in the accompanying chart.
    DAC Harmonic Analyzer HTML
    AD9772A IBIS Models IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9772A 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9772AASTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 17.80 $ 15.13 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD9772AASTZRL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 $ 0.00 $ 15.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD9772A 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9772A-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 303.60 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭