添加到信号链设计器

AD9753:  12位、300 MSPS高速TxDAC+®数模转换器

产品详情

AD9753是一款双路复用端口、超高速、单通道、12位CMOS DAC,其中集成一个高品质12位TxDAC+™内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。它提供出色的交流和直流性能,同时支持最高300 MSPS的更新速率。

特点和优势

  • 12位双路复用端口DAC
  • 输出更新速率:300 MSPS
  • 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
  • SFDR(至奈奎斯特频率):69 dB(25 MHz输出)
  • 内部时钟翻倍锁相环(PLL)
  • 差分或单端时钟输入
  • 1.2 V片内基准电压源
  • 3.3 V单电源供电
  • 功耗:155 mW (3.3 V)
  • 48引脚LQFP封装

AD9753功能框图

AD9753 框图
AD9753功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9753: 12-Bit, 300 MSPS High-Speed TxDAC+® D/A Converter Data Sheet (Rev B, 09/2003) (pdf, 952 kB) 产品数据手册 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-642: 将单端时钟源耦合至第三代TxDAC®和TxDAC+®产品的差分时钟输入端  (pdf, 297 kB) 应用笔记 PDF
AN-642: Coupling a Single-Ended Clock Source to the Differential Clock Input of Third-Generation TxDAC® and TxDAC+® Products  (pdf, 479 kB) 应用笔记 PDF
AN-595: 了解TxDAC®系列高速DAC的引脚兼容性[中文版]  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) 应用笔记 PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9753 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9753 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9753ASTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 34.21 $ 29.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9753ASTZRL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 $ 0.00 $ 29.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9753 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9753-EB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 303.60 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭