AD9736

量产

14位、1200 MSPS DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚兼容系列
  • 出色的动态性能
  • AD9736:SFDR = 82 dBc (fOUT = 30 MHz时)
  • AD9736:SFDR = 69 dBc (fOUT = 130 MHz时)
  • AD9736:IMD = 87 dBc (fOUT = 30 MHz时)
  • AD9736:IMD = 82 dBc (fOUT = 130 MHz时)
  • LVDS数据接口,带100 Ω片内端接电阻
  • 内置自测试功能
    • LVDS采样完整性
    • LVDS至DAC数据传输完整性
  • 低功耗:380 mW (IFS = 20 mA; fOUT = 330 MHz)
  • 1.8/3.3 V双电源工作
  • 可调模拟输出
    • 8.66 mA至31.66 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
  • 1.2 V片内基准电压源
  • 160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
AD9736
14位、1200 MSPS DAC
AD9734/AD9735/AD9736 Functional Block Diagram AD9736-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
扇出缓冲器和分路器 1
ADCLK914 推荐用于新设计 超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器
锁相环(PLL)频率合成器 2
ADF4150 推荐用于新设计 小数N/整数N分频PLL频率合成器
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9736 IBIS Model 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9736

AD9736 评估板

特性和优点

  • AD9736/35/34评估板
  • 包括用于评估DAC的选项
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口
  • 兼容EVAL-SDP-CH1Z或ADS7-V2EBZ

产品详情

本页面提供有关评估AD9736的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9736
AD9736 评估板
AD9736-DPG2-EBZ Evaluation Board AD9736-DPG2-EBZ Evaluation Board - Top View AD9736-DPG2-EBZ Evaluation Board - Bottom View AD9736-DPG2-EBZKIT1 Evaluation Board AD9736-DPG2-EBZKIT2 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9736的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览