AD9717: 双通道,14 Bit,低功耗数模转换器 |
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717是引脚兼容的双通道、8/10/12/14 bit、低功耗数模转换器(DAC),提供125 MSPS的采样速率。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发送信号路径而优化。所有器件具有相同的接口、LFCSP封装及引脚排列,可根据性能、分辨率与成本需求来选择器件。
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717提供出色的交流与直流性能,支持高达125 MSPS的更新速率。
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717具有灵活的电源电压工作范围(1.8V~3.3V)和低功耗特性,非常适合于便携式和低功耗应用。
产品聚焦
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717是引脚兼容的双通道、8/10/12/14 bit、低功耗数模转换器(DAC),提供125 MSPS的采样速率。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发送信号路径而优化。所有器件具有相同的接口、LFCSP封装及引脚排列,可根据性能、分辨率与成本需求来选择器件。
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717提供出色的交流与直流性能,支持高达125 MSPS的更新速率。
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717具有灵活的电源电压工作范围(1.8V~3.3V)和低功耗特性,非常适合于便携式和低功耗应用。
产品聚焦
应用
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。