AD7846

量产

LC2MOS 16位电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16位单调性(在整个温度范围内)
  • 积分线性误差:±2 LSB
  • 与微处理器兼容,具有回读功能
  • 单极性或双极性输出
  • 乘法功能
  • 低功耗:100 mW(典型值)

AD7846是一款16位DAC,采用ADI公司的LC2MOS工艺制造,内置VREF+ 和VREF−基准输入及片内输出放大器,可配置为具有单极性输出范围(0 V至+5 V、0 V至+10 V)或双极性输出范围(±5 V、±10 V)。

该DAC采用分段式架构。各段为16电阻串形式,由DAC锁存器中的四个MSB进行选择。各段的两个触点均采用放大器进行缓冲,并馈入一个12位DAC,进而提供12位分辨率。这种架构可以确保16位单调性。两个缓冲放大器的输入失调电压严格匹配,使该器件具有出色的积分线性度。

除了出色的精度规格外,AD7846还提供全面的微处理器接口。它具有16个数据输入/输出引脚,另外还有控制线路(CS、R/WLDACCLR)。R/WCS允许读写I/O锁存器。

这是一种回读功能,对ATE应用很有用。LDAC允许同时更新多DAC系统中的各DAC,CLR 线路则可以将DAC锁存器的内容复位为00…000或10…000,具体取决于R/W的状态。

这意味着在单极性和双极性两种配置中,DAC输出均可以复位为0 V。

AD7846提供28引脚塑料、陶瓷和PLCC三种封装。

产品聚焦

  1. 16位单调性
    AD7846在整个温度范围内保证16位单调性,非常适合闭环应用。
  2. 回读
    用于ATE系统时,AD7846能够回读DAC寄存器的内容,软件例程得以有效减少。
  3. 功耗
    AD7846功耗仅100 mW,是市面上功耗最低的高精度DAC之一。

AD7846
LC2MOS 16位电压输出DAC
AD7846-fbl AD7846 Pin Configuration AD7846 Pin Configuration AD7846-Chips Functional Block Diagram AD7846-Chips Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5760 量产 超稳定、16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
AD5761R 量产

集成2 PPM/°C基准电压源的多范围、16位、双极性电压输出型DAC



AD5541A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7846的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览