添加到信号链设计器

AD7549:  12-Bit、双通道、乘法、IOUT DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口

AD7549是一款单芯片、双通道、12-Bit电流输出DAC。它采用0.3"宽、20引脚DIP和20引脚表面贴装两种封装。两个DAC均提供四象限乘法功能,每个DAC均具有单独的基准电压输入和反馈电阻。单芯片结构则可确保两个DAC之间具有出色的散热跟踪和增益误差跟踪特性。

AD7549中的各DAC均以三个4比特半字节格式载入数据。控制逻辑专为处理器轻松接口而设计。输入和DAC寄存器加载利用地址线路A0、A1、A2与/CS、/WR线路完成。CLR输入上的逻辑高电平将使所有寄存器清零。利用/UPD输入可以同时更新两个DAC。

特点和优势

  • 两个双缓冲12位DAC
  • 四象限乘法
  • 低增益误差(最大值为3 LSB)
  • DAC梯形电阻匹配:1%
  • 超小型DIP和表面贴装封装,节省空间
  • 无闩锁现象
  • 可在扩展温度范围内工作

AD7549功能框图

类似产品

  • AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
  • AD5415 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和串行接口
  • AD5447 双通道、12-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC
  • AD5449 双通道、12-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

提示:

其它信息:新设计也可考虑采用新型 AD54xx系列 器件。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7549: LC2MOS Dual 12-Bit µP-Compatible DAC Scanned Data Sheet  (Rev A, 09/1996) (pdf, 495 kB) 产品数据手册 PDF
AD7549: Military Data Sheet (Rev B, 08/1996) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-326: Interfacing the AD7549 to the MCS-48 and MCS-51 Microcomputer Families  (pdf, 334 kB) 应用笔记 PDF
AN-325: 12-Bit Analog I/O Port Uses AD7549 Dual 12-Bit DAC and 8051 Microcomputer  (pdf, 318 kB) 应用笔记 PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
AN-209: 09: 8th Order Programmable Low-Pass Analog Filter Using Dual 12-Bit CMOS Multiplying DACs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-206: 06: CMOS Multiplying DAC Based Panning Circuit Provides Almost Constant Output Power  (pdf, 142 kB)
Audio signal processing sometimes requires splitting or "panning" a single signal source into multiple channels. This application note describes how CMOS M-DACs can control the relative signal levels of the derived channels.
应用笔记 PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7549 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8876501RX 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 139.34 $ 125.96 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8876502RX 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 157.65 $ 142.53 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7549AQ 产品状态: 停产 CERDIP GLASS SEAL 20 工业 Tube, 18 $ 28.43 $ 25.56 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7549BQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 工业 Tube, 18 $ 32.98 $ 29.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7549JN 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 22.63 $ 19.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7549JNZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 20.60 $ 17.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7549JP 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 25.75 $ 21.08 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7549JP-REEL 产品状态: 最后订购时间 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 1000 - $ 20.17 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7549JPZ 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 24.63 $ 20.17 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7549JPZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 1000 - $ 20.17 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7549KN 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 27.36 $ 23.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7549KNZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 26.18 $ 22.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7549KP-REEL 产品状态: 最后订购时间 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 1000 - $ 24.26 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7549KPZ 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 30.00 $ 24.26 Y  材料信息 通知我 订购