添加到信号链设计器

AD5628:  8通道、12位、SPI电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源

产品详情

AD5628是一款低功耗、8通道、12位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5628提供4 mm × 4 mm LFCSP和16引脚TSSOP两种封装。    

AD5628内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5628-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5628-2内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源通过软件写入启用。

该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。

利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步/CLR功能,可以将所有DAC更新至用户可编程码:零电平、中量程或满量程。   

AD5628采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。

产品特色
•八通道12位DAC。
•1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
•提供14引脚/16引脚TSSOP封装。
•上电复位至0 V。
• 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。

应用
•过程控制
• 便携式电池供电仪表
• 数字增益和失调电压调整
• 可编程电压源和电流源
• 可编程衰减器

特点和优势

  • 低功耗,最小的引脚兼容、八通道DAC
    AD5628:12位
    AD5648:14位
    AD5668:16位
  • 16引脚和14引脚TSSOP
    4mm X 4mm 16引脚LFCSP封装
    2.645mm X 2.645mm 16-WLCSP
  • 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
  • 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
  • 采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平
  • 3种关断功能
  • 硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
  • CLR功能,清零至可编程码
  • 轨到轨工作

AD5628功能框图

类似产品

  • AD5308: 2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出8位DAC、采用16引脚TSSOP封装
  • AD5318: 2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出10位DAC、采用16引脚TSSOP封装
  • AD5328: 2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出12位DAC、采用16引脚TSSOP封装

More

关于DAC您所不知道的5件事情

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5628 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
AD5628 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5628 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5628ACPZ-1-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 7.60 Y  材料信息 通知我 订购
AD5628ACPZ-2-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 7.60 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5628ARUZ-2 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 8.94 $ 7.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5628ARUZ-2REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5628BCBZ-1-RL7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工业 Reel, 3000 - $ 7.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5628BCPZ-2-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 7.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5628BRUZ-1 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 9.35 $ 7.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5628BRUZ-1REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5628BRUZ-2 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 9.35 $ 7.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5628BRUZ-2REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5668 评估板- LFCSP/TSSOP
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5668SDCZ 产品状态: 量产 LFCSP Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-AD5668SDRZ 产品状态: 量产 TSSOP Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭