| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5504: High Voltage, Quad Channel 12-Bit Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 12/2012) (pdf, 375 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0193
(pdf, 474 kB)
采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号 |
Circuit Note | |
| UG-059: Evaluation Board User Guide for AD5501/AD5504 (pdf, 544 kB) | 用户指导 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| 数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期 (pdf, 2912 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5504 IIO High Voltage ADC Linux Driver | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。