概览
优势和特点
- AD5501/AD5504的全功能评估板
- USB接口
- 用于寄存器编程的PC软件
- 独立操作
产品详情
本用户指南描述 AD5501/AD5504 评估板的工作原理和功能。使用本用户指南与 AD5501 或 AD5504 数据手册(按需)评估 AD5501/AD5504 评估板的功能和性能。该评估板可用作独立板,使用外部 DSP 或微控制器进行控制,或者可连接到 PC。还提供软件,可用于对 AD5501/AD5504 的寄存器编程。AD5501/AD5504 通过 USB 接口来控制。
请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。
文档
-
UG-059: Evaluation Board User Guide for AD5501/AD55042009/11/6PDF544 kB