AD5383
量产32通道、12位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC
- 产品模型
- 1
概述
- 保证12位单调性
- 高精度(INL = ±1 LSB)
- 用户可编程失调与增益,方便系统校准
- 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/ºC
- 以轨到轨方式工作的片内输出放大器
- 可选升压模式提供更快建立时间(典型值为6 µs)
- 串行SPI接口、I2C接口和并行接口
- 通过引脚同时更新DAC输出
- 清零至用户可编程代码功能
- 低功耗(每通道300 µA)
AD5383是一款32通道、12位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC 引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5383内置一个1.25 V/2.5V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。
这款器件与AD5380 (40通道、14位DAC)、AD5381(40通道、12位DAC)及AD5382 (32通道、14位DAC)引脚兼容。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5383BSTZ-5 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD5383BSTZ-5 | 量产 | |
|
4月 11, 2014 - 14_0106 AD5380/AD5381/AD5382/AD5383/AD5384 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information |
||
| AD5383BSTZ-5 | 量产 | |
|
5月 11, 2012 - 11_0270 AD5381 and AD5383 Redesign and Fab Process Change |
||
| AD5383BSTZ-5 | 量产 | |
|
5月 24, 2010 - 10_0124 AD5382/AD5383 data sheet correction |
||
| AD5383BSTZ-5 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD5383BSTZ-5 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具