AD5380
量产40通道、14位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 提供中文数据手册
- 保证单调性
- 积分非线性(INL)误差:最大值±4 LSB
- 1.25 V/2.5 V片内基准电压源
- 温度系数参考:10 ppm/ºC
- 温度范围:-40℃至+85℃
- 轨到轨输出放大器
- 关断模式
- 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能
- 用户接口:并行
串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,提供数据回读)
I2C®兼容
- 通道监控
- 通过LDAC同时更新输出
- 清零至用户可编程代码功能
- 放大器升压模式可优化压摆率
- 用户可编程的失调和增益调整
- Toggle模式支持方波生成
- 热监控
AD5380是一款完整的单电源、40通道、14位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源;片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控;输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5380含有一个WR脉冲宽度为20 ns的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400 kHz数据传输速率的 I2C兼容型接口。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。
各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。禁用升压模式时,每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
- 可变光衰减器(VOA)
- 电平设置(ATE)
- 光微机电系统(MEMS)
- 控制系统
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5380BSTZ-3 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD5380BSTZ-5 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD5380BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5380BSTZ-5 | 量产 | |
|
4月 11, 2014 - 14_0106 AD5380/AD5381/AD5382/AD5383/AD5384 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information |
||
| AD5380BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5380BSTZ-5 | 量产 | |
|
5月 11, 2012 - 11_0262 AD5380 and AD5382 Redesign and Fab Process Change |
||
| AD5380BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5380BSTZ-5 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD5380BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5380BSTZ-5 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具