| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5303/AD5313/AD5323: 2.5 V to 5.5 V, 230 μA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev B, 06/2007) (pdf, 1410 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-351: 应用工程师问答——2
(pdf, 286 kB)
调整ADC和DAC的失调和增益 |
应用笔记 | |
|
AN-351: Ask the Applications Engineer-2
(pdf, 286 kB)
Trimming Offset and Gain in A/D's and D/A's |
应用笔记 | |
|
AN-342: 高速、高精度处理模拟信号[中文版]
(pdf, 466 kB)
用于优化DAC和ADC性能的信号处理技术 |
应用笔记 | |
|
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.
(pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance. |
应用笔记 | |
| AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响 (pdf, 217 kB) | 应用笔记 | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies
(pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling. |
应用笔记 | |
| AN-109: 09: Understanding and Preventing Latch-up In CMOS DACs (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。