添加到信号链设计器

AD5382:  32通道、14位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

产品详情

AD5382是一款32通道、14位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5382内置一个1.25 V/2.5 V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。

这款器件与AD5380 (40通道、14位DAC)、AD5381(40通道、12位DAC)及AD5383 (32通道、12位DAC)引脚兼容。

特点和优势

  • 保证14位单调性
  • 高精度(INL = ±4 LSB)
  • 用户可编程失调与增益,方便系统校准
  • 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/ºC
  • 以轨到轨方式工作的片内输出放大器
  • 可选升压模式提供更快压摆率(典型值为8 µs)
  • 串行SPI接口、 I2C 接口和并行接口
  • 通过引脚同时更新DAC输出
  • 清零至用户可编程代码功能
  • 低功耗(每通道300 µA)

AD5382 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5382:32通道、3 V/5 V单电源、14位电压输出DAC 数据手册 (Rev B, 04/2010) (pdf, 892 kB) 产品数据手册 PDF
AD5382: 32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit denseDAC Data Sheet (Rev C, 10/2012) (pdf, 1172 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1226: AD5382 Channel Monitor Function  (pdf, 134 kB) 应用笔记 PDF
AN-1225: 32 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5382 DAC  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006)
技术文章 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5382 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5382BSTZ-3 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 工业 Tray, 90 $ 50.60 $ 43.01 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5382BSTZ-5 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 工业 Tray, 90 $ 50.60 $ 43.01 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5382 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5382EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭