概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • 物料清单
  • Gerber 文件
  • 装配图
下载设计文件 1168 kB

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • CFTL-CN0134-EVALZ ($315.38) Circuit Evaluation board designed to evaluate CN0134.

优势和特点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在500MHz至4.4GHz之间工作
  • 出色的相位噪声减少了误差

电路功能与优势

本电路为宽带直接变频发射机模拟部分的完整实施方案(模拟基带输入、RF输出)。通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO),本电路支持500 MHz至4.4 GHz范围内的RF频率。PLL中的LO执行谐波滤波,确保提供出色的正交精度。

低噪声LDO确保电源管理方案对相位噪声和EVM没有不利影响。这种器件组合可以提供500 MHz至4.4 GHz频率范围内业界较领先的直接变频发射机性能。

图1.直接变频发射机(原理示意图:未显示去耦和所有连接)

电路描述

图1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL IC ADF4350和宽带发射调制器ADL5375。ADF4350向发射正交调制器ADL5375提供本振(LO)信号,后者将模拟I/Q信号上变频为RF信号。两个器件共同提供宽带基带I/Q至RF发射解决方案。ADF4350采用超低噪声3.3 V ADP150调节器供电,以实现优质LO相位噪声性能。ADL5375则采用5 V ADP3334 LDO供电。ADP150 LDO的输出电压噪声仅为9 μV均方根值,有助于优化VCO相位噪声并降低VCO推挤(相当于电源抑制)的影响。

图2.直接变频发射机评估板

 

需要对ADF4350 RF输出进行滤波,以衰减谐波水平,使ADL5375 正交产生模块的误差最小。依据测量和仿真得知,奇次谐波对正交误差的贡献大于偶次谐波;如果将奇次谐波衰减至−30 dBc以下,则可以实现−40 dBc或更好的边带抑制性能。ADF4350 数据手册给出了其二次谐波(2H)和三次谐波(3H)水平,如表 1所示。为使三次谐波低于-30 dBc,大约需 置C1c,使电路板空间最小。要衰减 20 dB。

表 1. ADF4350 RF 输出谐波水平(未经滤波)
Harmonic Content Measurement Output
谐波成分(二次) −19 dBc 基波VCO输出
谐波成分(三次) −13 dBc 基波VCO输出
谐波成分(二次) −20 dBc 分频VCO输出
谐波成分(三次) −10 dBc 分频VCO输出

 

本电路提供四种不同的滤波器选项,以适应四个不同的频段。这些滤波器针对 100 Ω 差分输入(ADF4350 RF 输出及适当的匹配)和 50 Ω 差分输出(ADL5375 LOIN 差分阻抗)而设计,并采用切比雪夫响应,以获得优质滤波器滚降,但通道纹波会增多。

滤波器原理图如图 1所示。这种拓扑结构十分灵活,既可以使用全差分滤波器,使器件数量最少,也可以对各路输出使用一个单端滤波器,或者综合运用以上二者。我们发现,对于较高频率(>2 GHz),两个单端滤波器的串联电感值是全差分滤波器电感值的两倍,因而器件寄生效应的影响得以减小,可提供优质性能。对于较低频率(<2 GHz),全差分滤波器足以满足需要。

图3. ADF4350 RF输出滤波器原理图

 

ADF4350 输出匹配包括ZBIAS 上拉电阻,电源节点的去耦电容也起到一定的作用。为实现宽带匹配,建议使用阻性负载 (ZBIAS = 50 Ω) ),或者将一个阻性负载与ZBIAS. 建议使用阻性负载(ZBIAS = 50 Ω),或者将一个阻性负载与ZBIAS的电抗性负载并联。后者提供的输出功率稍高,具体取决于所选的电感。请注意,可以将并联电阻作为差分元件(即 100 Ω)放置在位置使电路板空间最小。表 2中的c型滤波器即为这种情况。

寄生效应常常会导致截止频率低于设计值,所以滤波器的设计截止频率应为目标频段中最高频率的约 1.2 至 1.5 倍,留出一定的余量。PCB 寄生效应可以在 EM仿真工具中进行仿真,以提高精度。

表2. ADF4350 RF输出滤波器元件值(DNI = 不插入)
Filter Type
频率范围 (MHz)
ZBIAS L1 (nH)
L2 (nH)
C1a (pF)
C1c (pF)
C2a (pF)
C2c (pF)
C3a (pF)
C3c (pF)
A
500–1300
27 nH|| 50 Ω
3.9
3.9
DNI
4.7
DNI
5.6
DNI
3.3
B
850–2450
19 nH || (100 Ω in Position C1c)
2.7
2.7
3.3
100 Ω
4.7
DNI
3.3
DNI
C
1250–2800
50 Ω
0 Ω
3.6
DNI
DNI
2.2
DNI
1.5
DNI
D
2800–4400
3.9 nH
0 Ω
0 Ω
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

 

从表 2可以看出,在 1250 MHz以下的较低频率时,需要一个五阶滤波器。对于 1.25 GHz至 2.8 GHz的频率,三阶滤波器便足够。对于 2.8 GHz以上的频率,由于此时谐波水平非常低,足以满足边带抑制要求,因此无需滤波。

图4.滤波器b的边带抑制(850 MHz至2450 MHz)

 

对于使用滤波器b(850 MHz至 2450 MHz)的电路,其边带抑制性能与频率的关系如图 4所示。此次扫频的测试条件如下:基带I/Q幅度 = 1 V峰峰值差分正弦波,与 500 mV(ADL5375-05)直流偏置正交;基带I/Q频率(fBB) = 1 MHz。

误差矢量幅度(EVM)衡量数字发射机或接收机的性能质量,反映幅度和相位误差所导致的实际星座点与理想位置的偏差。EVM图如图 5所示。

表 3给出了有滤波器和无滤波器两种情况下的EVM测量结果。本例中,基带I/Q信号是利用 3GPP测试模型 4,使用Rhode& Schwarz AMIQ(数字输出)和外部 16 位DAC板(AD9788)而产生。另外还使用了滤波器b。图 6 为EVM测试设置的框图。

表 3. 单载波W-CDMA复合EVM结果:ADF4350 RF输出端有滤波器和无滤波器两种情况对比(根据 3GPP规范测试模型 4 测量)
频率 (MHz)
复合 EVM,无 LO滤波
复合 EVM,有 LO 滤波,滤波器 C
调制器输出功率 (dBm)
2140
3.50%
1.80%
−7
1800
3.40%
1.50%
−7
900
3.30%
0.90%
−7

 

图5. EVM 图

 

图6. EVM测量设置(原理示意图)

 

邻道泄漏比(ACLR)衡量相邻通道的功率与主通道功率的关系,用 dBc 表示。

LO 相位噪声和调制器的线性度是 ACLR 的主要影响因素。ACLR测试设置与 EVM 测试设置大致相同,只不过同轴滤波器位于 AD9788 DAC 板的 I/Q 输出端,以便减少混叠产物。

以差分方式驱动ADL5375 LO 输入,除了可以改善边带抑制和EVM之外,还具有性能优势。与单端LO驱动相比,调制器OIP2性能可以提高2dB至5dB。请注意,多数外部VCO仅提供单端输出,因此 ADF4350 采用差分输出优于使用外部VCO。图7显示使用850 MHz至2450 MHz滤波器(滤波器b)的边带抑制结果。

图7. 850 MHz至2450 MHz滤波器b的边带抑制结果

 

有关本电路笔记的完整设计支持包,请访问https://www.analog.com/CN0134-DesignSupport。

常见变化

当单个滤波器无法完成所需的宽带操作时,可以使用ADF4350 的辅助输出,在两种类型的滤波器之间切换。图8显示了这种情况:使用一个RF双刀四掷开关(DP4T)选择滤波器1或滤波器2的差分输出。

图8.利用ADF4350的主输出和辅助输出实现滤波器切换的应用图

电路评估与测试

CFTL-0134-EVALZ评估板包含CN-0134电路笔记中描述的电路,可以快速完成设置并评估电路性能。CFTL-0134-EVALZ板的控制软件使用标准ADF4350编程软件,该软件包含在评估板附带的光盘上。


设备要求

带USB端口的标准PC,运行Windows® XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位);CFTL-0134-EVALZ电路评估板和ADF4350编程软件;电源;I/Q信号源,例如Rhode & Schwarz AMIQ;以及频谱分析仪,例如Rhode & Schwartz FSQ8。有关更多信息,请参阅设计支持包(https://www.analog.com/CN0134-DesignSupport)中的评估指南(CN0134-EvalGuide-RevA.pdf),以及ADF4350和ADL5375数据手册。


开始使用

有关软件安装和测试设置,请参阅CN0134-EvalGuide-RevA.pdf。此文档还包含原理框图、应用原理图、物料清单、布局布线和组装信息。有关更多信息,请参阅AD4350和ADL5375数据手册。


功能框图

请参阅CN-0134电路笔记中的图1和图6,以及CN0134-EvalGuide-RevA.pdf文档、设计支持包中的宽带TX调制解决方案用户文档。


设置与测试

关于软件安装和测试设置,请参阅电路笔记CN-0134和CN0134-EvalGuide-RevA.pdf(宽带TX调制器解决方案用户文档)。