添加到信号链设计器

ADA4303-2:  1:2单端低成本有源RF分路器

产品详情

ADA4303-2 是一种75 Ω两路输出有源分路器,适合于需要无损信号分路的应用。典型应用包括多调谐器数字机顶盒、电缆分路器单元、多调谐器或数字有线电视(DCR)和家庭网关,在这些应用中传统解决方案需要带分立的固定增益放大器的分立的无源分路器模块。

ADA4303-2是一种低成本解决方案,它通过将信号分路 器单元和增益单元集成到一颗集成电路上简化设计并且提高系统性能。ADA4303-2采用12引脚芯片级封装(LFCSP_VQ),并且在-40°C~+85°C扩展的工业温度范围达到规定的技术指标。

功能框图ADA4303-2

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4303-2: 1:2 Single-Ended, Low Cost Active RF Splitter Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 258 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4303-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4303-2ACPZ-R2 产品状态: 量产 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工业 Reel, 250 $ 1.40 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4303-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工业 Reel, 1500 - $ 0.87 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4303-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工业 Reel, 5000 - $ 0.87 Y  材料信息 通知我 订购