AD8321

过期

增益可编程有线电视(CATV)线路驱动器

Viewing:

产品详情

  • 线性dB增益响应,增益范围:>53 dB
  • 驱动低失真(>11 dBm)信号至75 Ω负载中:SFDR:–53 dBc (42 MHz)
  • 极低输出噪声电平
  • 在上电和关断情况下保持75 Ω恒定输出阻抗
    无需线路变压器
  • 上行带宽:235 MHz(最小增益)
  • 9 V单电源供电
  • 省电功能
  • 支持SPI接口
  • 低成本

AD8321
增益可编程有线电视(CATV)线路驱动器
AD8321-fbl AD8321-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览