添加到信号链设计器

AD8134:  内置共模同步功能的三路差分驱动器

产品详情

与采用分立式运算放大器相比,AD8134在驱动双绞线上的差分RGB信号方面取得了重大进步。AD8134是一款三路、低成本、差分或单端输入至差分输出驱动器,每个放大器均具有固定增益2,以补偿线路终端电阻的衰减。该器件专为RGB信号而设计,但也可用于任何类型的模拟信号或高速数据传输,还能够驱动5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆或差分印刷电路板传输线路,且信号衰减极小。

这款器件具有独特的片内特性,用户可以在3个共模通道上传输平衡的水平和垂直视频同步信号,且电磁干扰(EMI)辐射极小。

AD8134采用24引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 三路高速差分驱动器
    -3 dB大信号带宽:225 MHz
    -3 dB小信号带宽:450 MHz
    轻松驱动1.4 V峰峰值视频信号至双端接100 Ω UTP电缆
    压摆率:1600 V/µs
    内部固定增益:2
  • 内部共模反馈网络
    输出平衡误差:-60 dB (50 MHz)
  • 片内共模同步电路
  • 用于线路隔离的输出下拉特性
  • 差分输入和输出
  • 差分至差分或单端至差分操作
  • 放大器间高隔离:80 dB (10 MHz)
  • 低失真:64 dB SFDR
    (10 MHz,5 V电源,RL,dm=200 Ω)
  • 低失调:3 mV(典型值,折合到输出端,5 V电源)
  • 低功耗:26.5 mA(5 V,三个驱动器和同步电路)
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供节省空间的封装:4 mm x 4 mm LFCSP

AD8134 功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8134: Triple Differential Driver With Sync-On-Common Mode Data Sheet (Rev A, 10/2005) (pdf, 448 kB) 产品数据手册 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8134 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8134ACP-R2 产品状态: 最后订购时间 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD8134ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 3.09 $ 3.09 Y  材料信息 通知我 订购
AD8134ACPZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 2.62 Y  材料信息 通知我 订购
AD8134ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.62 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8134 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8134-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 143.68 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭