添加到信号链设计器

AD8123:  具有可调线路均衡特性的三通道差分接收器

产品详情

AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现最低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达300米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。

AD8123具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK 引脚控制高频峰值的量,VGAIN 脚调整宽带平坦增益,以补偿低频扁平电缆的损耗。

为进一步提高灵活性,可以利用可选极点调整引脚VPOLE来移动极点位置,从而补偿不同大小和类型的电缆,以及不同电缆和/或均衡器之间的偏差。通过VOFFSET 引脚可以调整输出端的直流电压,从而提高直流耦合系统的灵活性。

AD8123采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 键盘-视频-鼠标(KVM)
  • 数字标牌
  • 通过UTP电缆传输RGB视频
  • 专业视频投影与分配
  • 高清视频
  • 安保视频
  • 数据手册, Rev. A, 11/07

    特点和优势

    • 电缆补偿长度可达300米,适合宽带视频
    • 快速上升和下降时间
      - 4.9 ns(2 V步进,150米UTP电缆)
      - 8.0 ns (2 V步进,300米UTP电缆)
    • 峰值增益:55 dB (100 MHz)
    • 两个频率响应增益调整引脚
      高频峰值调整(VPEAK)
      宽带平坦增益调整(VGAIN)
    • 极点位置调整引脚(VPOLE)
      补偿电缆之间的偏差
      可针对UTP或同轴电缆进行优化
    • 直流输出失调调整(VOFFSET)
    • 低输出失调电压:24 mV
    • RGB和YPbPr均可补偿
    • 两个具有迟滞特性的片内比较器
      可用于共模同步提取
    • 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装

    AD8123功能框图

    通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8123: Triple Differential Receiver with Adjustable Line Equalization Data Sheet (Rev A, 11/2007) (pdf, 727 kB) 产品数据手册 PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8123 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8123ACPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 8.90 $ 7.88 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8123ACPZ-R7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工业 Reel, 750 - $ 7.88 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8123ACPZ-RL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - $ 7.88 Y  材料信息 通知我 订购