添加到信号链设计器

AD8325:  5 V 有线电视(CATV)线路驱动器,内置精密步进输出功率控制功能

产品详情

AD8325是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为59.45 dB,增益变化为0.7526 dB/LSB。

AD8325提供低成本的28引脚TSSOP封装,采用5 V单电源供电,工作温度范围为-40℃至+85°C。

本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8325-EVAL。

特点和优势

  • 支持关于反转通路传输的DOCSIS标准
  • 增益可在59.45 dB范围内、以0.75 dB步进编程
  • 低失真(61 dBmV输出)
    SFDR:–57 dBc (21 MHz)
    SFDR:–55 dBc (42 MHz)
  • 输出噪声电平:-48 dBmV (160 kHz)
  • 在启用发射和禁用发射模式下均可保持75 Ω输出阻抗
  • 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
  • 5 V电源供电
  • 支持SPI接口

AD8325 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8325 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8325ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 3.85 $ 3.34 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8325ARUZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.34 Y  材料信息 查看PCN 订购