添加到信号链设计器

AD8324:  3.3 V DOCSIS 2.0上行电缆线路驱动器

产品详情

AD8324是一款针对同轴线路驱动而设计的低成本放大器,具有出色的特性和技术规格,因而非常适合DOCSIS 2.0和EuroDOCSIS应用。AD8324采用数字控制增益方式。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为59 dB,增益变化为1 dB/LSB。

AD8324接受差分或单端输入信号。输出可通过1:1变压器驱动75 Ω负载。

在65 MHz带宽、输出电平最高为61 dBmV时,失真性能为-54 dBc。

这款器件具有休眠和省电功能,在休眠模式下,静态电流降至30 µA;在完全省电模式下,功耗降至2.5 mA。

AD8324采用低成本20引脚LFCSP和20引脚QSOP封装,并采用3.3 V单电源供电。

DOCSIS是Cable Television Laboratories, Inc.公司的注册商标。 .

应用

  • DOCSIS 2.0和EuroDOCSIS电缆调制解调器
  • CATV机顶盒
  • 有线电视电话调制解调器
  • 同轴和双绞线线路驱动器
  • 特点和优势

    • 支持关于反转通路传输系统的DOCSIS 2.0和Euro-DOCSIS标准
    • 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
    • 低失真(61 dBmV输出):
      SFDR:-59 dBc (21 MHz)
      SFDR:–54 dBc (65 MHz)
    • 输出噪声电平:1.3 nV/√Hz(最小增益时)
    • 在启用发射和禁用发射情况下可保持75 Ω输出阻抗
    • 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
    • 3.3 V电源供电
    • 支持SPI®接口

    AD8324 功能框图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8324 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8324ACPZ 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Tray, 490 $ 1.55 $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8324ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 1500 - $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8324JRQ-REEL 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 2500 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD8324JRQ-REEL7 产品状态: 最后订购时间 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 1000 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 订购 样片
    AD8324JRQZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 2500 - $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD8324JRQZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 1000 - $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购