添加到信号链设计器

AD8260:  高电流驱动器放大器和数字VGA/前置放大器(3 DB步进)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8260集成了:高电流驱动器,可用作发送器;低噪声、数字可编程可变增益放大器(DGA),可用作接收器;器件采用5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。

接收器端包括:单端输入前置放大器、线性dB差分输出VGA。可在dc和频率为80 MHz时使用;-3 dB带宽为180 MHz。该驱动器放大器提供±300 mA,即使连接至3.3 V电源时依然适合驱动低阻抗负载。

AD8260 DGA是调整应用的理想选择,3 dB步进下的增益跨度为30 dB。带宽在整个频率范围内可保持出色的一致性。该DGA的低输出端噪声在驱动高速ADC时是种优势。差分输出可方便地与现代低电压高速ADC接口。

单电源和双电源供电让器件更灵活,且可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制;亦可采用单电源处理带通信号。当工作在单电源供电时,为提供最大动态范围就必须将该器件交流耦合。

AD8260前置放大器(PrA)可使用外部电阻对大于6 dB的增益进行配置;与任何高频运算放大器一样,增益既可反相也可同相。该DGA具有2x同相PrA增益特性。衰减器的增益范围为30 dB,输出放大器则具有增益8x (18.06 dB)。最低同相增益范围为-6 dB至+24 dB,且以更大的PrA增益向上偏移。可通过并行端口控制增益(引脚GNS0至引脚GNS3),每个代码3 dB增益步进为10。对于任何未使用的代码,前置放大器和DGA处于禁用状态。

AD8260采用单电源或双电源供电,电压范围为3.3 V至±5 V。内部缓冲器通常提供单独电源作为单电源供电的基准;当VMID缓冲关断时,可另行使用外部基准电压源。

AD8260的工作温度范围为−40°C至+105°C,采用32引脚LFCSP封装。

应用

  • 数字AGC系统
  • Tx/Rx信号处理
  • 电源线路收发器
  • 文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8260: High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 418 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8260 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8260ACPZ-R7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8260ACPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8260ACPZ-WP 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad 32 工业 Tray, 36 $ 4.67 $ 3.84 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8260 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8260-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 204.03 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭