添加到信号链设计器

AD8511:  11通道、多路复用输入、LCD驱动器

产品详情

AD8511是一款11通道LCD基准电压驱动器,专为驱动64灰阶的列驱动器而设计。每个缓冲器均具有一个A/B输入,用来在LCD显示器的2个电压间进行选择。这些缓冲器用来驱动LCD列驱动器的梯形电阻,以便进行伽玛(γ)校正

与类似的竞争器件相比,这些LCD驱动器具有更高的压摆率和输出驱动电流,使参考梯形电阻更加稳定,因而可获得更好的灰阶和视觉性能。

特点和优势

  • 单电源供电:3.3 V至5 V
  • 高输出电流:300 mA
  • 低电源电流:6 mA
  • 稳定驱动1000 pF负载
  • 与LMC6009引脚兼容
  • 与CL-FP6131引脚兼容

AD8511 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8509/AD8511: 9- and 11-Channel, Muxed Input LCD Reference Buffers Data Sheet (Rev C, 02/2006) (pdf, 200 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8511 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8511ACPZ-REEL 产品状态: 停产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8511ARU-REEL 产品状态: 停产 48 ld Wide TSSOP 48 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD8511ARUZ-REEL 产品状态: 量产 48 ld Wide TSSOP 48 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购