添加到信号链设计器

SSM2604:  低功耗音频编解码器

产品详情

SSM2604是一款低功耗、高质量立体声音频编解码器,配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。

SSM2604可以作为主设备或从设备工作。它支持各种主时钟频率,包括:用于USB设备的12 MHz或24 MHz;标准256 fS或384 fS速率,例如12.288 MHz和24.576 MHz;以及许多常用音频采样速率,例如96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz和8 kHz。

SSM2604的模拟电路可以采用低至1.8 V的电源供电,数字电路可以采用低至1.5 V的电源供电。所有电源的最大电源电压均为3.6 V。

SSM2604的额定温度范围为−40°C 至+85°C工业温度范围,采用20引脚、4 mm × 4 mm 引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

应用

  • 移动电话
  • MP3播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具

特点和优势

  • 24位立体声模数和数模转换器
  • DAC信噪比(SNR):100 dB(A加权);总谐波失真(THD):−80 dB(48 kHz,3.3 V)
  • ADC信噪比(SNR):90 dB(A加权);总谐波失真(THD):−80 dB(48 kHz,3.3 V)
  • 立体声线路输入
  • 低功耗
    7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
    14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源)
  • 低电源电压
    模拟:1.8 V至3.6 V
    数字:1.5 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

SSM2604 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SSM2604: Low Power Audio Codec Data Sheet (Rev 0, 07/2008) (pdf, 484 kB) 产品数据手册 PDF
CN0282:USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能  (pdf, 714 kB) Circuit Note PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

SSM2604 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

SSM2604评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
SSM2604-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 130.55 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭