ADAU1513: Class-D Audio Power Stage |
ADAU1513是一款双通道桥接负载(BTL)D类音频功率级。这个功率级能高效的驱动4Ω的扬声器负载,每通道可提供高达15 W的功率。将两个ADAU1513与一个ADAV4201脉宽调制(PWM)处理器搭配使用时,可构成四通道的音频系统。功率级将来自ADAV4201处理器的3.3 V逻辑差分PWM信号作为输入,包含过热保护和输出短路保护电路,具有逻辑电平错误标志输出,以便与系统微控制器进行接口,并对功率级进行复位和静音控制。功率级采用9 V~18 V的电源供电。低功耗数字逻辑电路采用3.3 V电源供电。ADAU1513可以与ADAV4201以外的其它调制器配合使用。欲了解应用支持,请联系当地的销售部。
应用
ADAU1513是一款双通道桥接负载(BTL)D类音频功率级。这个功率级能高效的驱动4Ω的扬声器负载,每通道可提供高达15 W的功率。将两个ADAU1513与一个ADAV4201脉宽调制(PWM)处理器搭配使用时,可构成四通道的音频系统。功率级将来自ADAV4201处理器的3.3 V逻辑差分PWM信号作为输入,包含过热保护和输出短路保护电路,具有逻辑电平错误标志输出,以便与系统微控制器进行接口,并对功率级进行复位和静音控制。功率级采用9 V~18 V的电源供电。低功耗数字逻辑电路采用3.3 V电源供电。ADAU1513可以与ADAV4201以外的其它调制器配合使用。欲了解应用支持,请联系当地的销售部。
应用
| Part# | Output Power (W) | Efficiency (%) | Dynamic Range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Pos Supply | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1990 | 5 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +12V | 30mA | - |
| ADAU1513 | 23 | 90 | 96 | 96 | - | +9V to +18V | 40mA | $2.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | 90 | 101 | 101 | - | +9V to +15V | 65mA | $2.24 |
| ADAU1592 | 18 | 87 | 101 | 101 | -85 | +9V to +18V | 44mA | $2.37 |
| SSM2301 | 1.4 | 85 | - | 98 | - | +2.5V to +5V | 4.2mA | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5V | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | 85 | - | 102 | -67 | +2.5V to +5V | 7mA | $0.81 |
| SSM2305 | 2.8 | 89 | - | 98 | +-94 | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.60 |
| SSM2306 | 2 | 87 | - | 96 | - | +2.5V to +5V | 6.5mA | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5.5V | 4.2mA | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | 93 | - | 103 | - | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.82 |
| SSM2317 | 3 | 93 | - | 93 | - | +2.5V to +5.5V | 4.07mA | $0.91 |
| SSM2319 | 3 | 90 | - | 98 | - | +2.5V to +5.5V | 3.7mA | $0.90 |
| SSM2335 | 3 | 93 | - | 96 | - | +2.5V to +5.5V | 3.63mA | $0.63 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAU1513ACPZ | 量产 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工业 | $ 3.40 | $ 2.15 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADAU1513ACPZ-RL | 量产 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工业 | - | $ 2.15 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADAU1513ACPZ-RL7 | 量产 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工业 | - | $ 2.15 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADAU1513ASVZ-RL7 | 最后订购时间 | 48 ld TQFP-EP (5.1mm exposed pad) | 48 | 工业 | - | - | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。