添加到信号链设计器

ADV7526:  低功耗HDMI/DVI发射器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7526是一款150 MHz、高清多媒体接口(HDMI®)发射器,具有扩展的消费电子控制(CEC)缓冲器。支持最高达1080p的高清电视格式,以及最高达SXGA(75 Hz)的计算机图形分辨率。

该器件内置嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。

ADV7526支持S/PDIF和8通道I2S两种音频格式。高保真8通道I2S可以传输192 kHz的立体声或7.1声道环绕声音频。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括DTS®、THX®和Dolby® Digital。

ADV7526还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C主机,以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。

ADV7526采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。

特点和优势

主要特性

  • 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
  • CEC 控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
  • 集成HDMI v.1.4a技术
    3D 视频
    扩展的色度
  • 兼容DVI v.1.0
  • 嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
  • 电源,超低工作功耗
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平

数字视频

  • 150 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有视频和图形分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)

数字音频

  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频

Of Note ...

Advantiv 如需完整文档(包括详细的硬件和软件指南)以及软件驱动程序参考代码,请填写 保密协议(NDA) (pdf,27,604字节)以及 软件许可协议 (pdf,32,123字节),并附于在线 客户项目详情表格提交。如需其它支持,请联系ADI公司 当地经销商。有关如何获得HDMI和HDCP技术使用许可的信息,请访问 www.hdmi.orgwww.digital-cp.com

欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问 Advantiv® 网站。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7526: Low Power HDMI/DVI Transmitter Data Sheet (Rev SpA, 03/2013) (pdf, 56 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
HDMI发送器可帮助便携式电子设备实现完美高清视频和超薄多媒体设计 (19 一月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7526 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7526BCBZ-RL 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 64 工业 Reel, 5000 - $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7526 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7526-CKZ 产品状态: 停产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭