ADV7521NK是一款80 MHz高清多媒体接口(HDMI™) v.1.3发送器。它支持高达1080i与720p的HDTV格式以及高达XGA (1024 × 768 @ 75 Hz)的计算机图形分辨率。
ADV7521NK支持S/PDIF与双通道I2S音频。其高保真、双通道I2S能以高达192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声线性脉冲调制(LPCM)音频或压缩音频,包括Dolby® Digital以及DTS®。
ADV7521NK的以下特性有助于降低系统设计复杂性与成本:具有用于EDID(扩展显示器识别数据)读取的I2C主控器,采用1.8V单电源供电,I2C容限为5V,具有热插拔探测引脚。
ADV7521NK基于高级CMOS工艺制造,采用节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,工作温度范围是:-25°C~+85°C。
应用
- 数字摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 蜂窝电话
Close