添加到信号链设计器

AD9393:  低功耗HDMI显示器接口

产品详情

AD9393是一款单芯片集成式高清多媒体接口(HDMI™)接收机。它支持高带宽数字内容保护(HDCP)功能。

AD9393内置HDMI 1.2a兼容型接收机,支持高清电视格式(最高达720p或1080i),显示分辨率最高可达XGA(1024 × 768,75 Hz)。该接收机最多容许一个全时钟周期对内偏斜。增加HDCP功能后,显示器还可以接收加密视频内容。AD9393能够按照HDCP 1.1协议的规定,对视频接收机进行身份验证,在接收机端解密编码数据,以及在传输期间更新身份验证信息。

AD9393采用先进的CMOS工艺制造,提供76引脚、无铅、表贴球栅阵列(BGA)封装,节省空间;额定温度范围为-10℃至+80℃。

应用

  • 便携式、低功耗电视
  • 高清电视
  • 投影仪
  • 液晶显示器

特点和优势

  • HDMI接口
  • 支持高带宽数字内容保护
  • RGB转YCrCb双向色彩转换
  • 1.8 V/3.3 V电源供电
  • 76引脚BGA封装
  • RGB和YCrCb输出格式
  • 数字视频接口 - 欲了解更多信息,请参考数据手册
  • 数字音频接口 - 欲了解更多信息,请参考数据手册

功能框图AD9393

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9393: Low Power HDMI Display Interface (Rev 0, 11/2009) (pdf, 790 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9393 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9393BBCZ-80 产品状态: 量产 76 ball CSPBGA (6x6x1.4mm) 76 商业 Tray, 429 $ 5.47 $ 5.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9393BBCZRL-80 产品状态: 量产 76 ball CSPBGA (6x6x1.4mm) 76 商业 Reel, 2500 - $ 5.09 Y  材料信息 查看PCN 订购