添加到信号链设计器

AD9380:  模拟/HDMI双显示器接口

产品详情

新的替代产品
  • ADV7842: 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器

AD9380是一款单芯片集成式模拟接口和高清多媒体接口(HDMI)接收机,能够为设计人员提供更大的灵活性。它支持高带宽数字内容保护(HDCP)功能。

这款完整的8位、150 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获分量视频(YPbPr)和RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达150 MSPS,具有330 MHz全功率模拟带宽,支持所有高清电视格式(最高达1080p)和最高达SXGA(1280 × 1024,75 Hz)的FPD分辨率。

该模拟接口内置一个150 MHz三通道ADC,其中具有1.25 V内部基准电压源、锁相环(PLL)以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供1.8 V和3.3 V电源、模拟输入和HSYNC。三态CMOS输出可以采用1.8 V至3.3 V电源供电。片内PLL从HSYNC产生像素时钟。

像素时钟输出频率范围为12 MHz至150 MHz。PLL时钟抖动在150 MHz时通常小于700 ps(峰峰值)。AD9380还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。

AD9380内置HDMI 1.1兼容型接收机,支持所有高清电视格式(最高达1080p和720p),显示分辨率最高可达SXGA(1280 × 1024,75 Hz)。该接收机最多容许一个全时钟周期对内偏斜。增加HDCP功能后,显示器还能接收加密视频内容。AD9380能够按照HDCP 1.1协议的规定,对视频接收机进行身份验证,在接收机端解密编码数据,以及在传输期间更新身份验证信息。

AD9380采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、无铅、表贴塑封LQFP封装,节省空间;额定温度范围为0°C至70°C。

应用

  • 高级电视
  • 高清电视
  • 投影仪
  • 液晶显示器

特点和优势

  • 模拟/HDMI双接口
    支持高带宽数字内容保护
    RGB转YCbCr双向色彩转换
    自动箝位电平调整
    1.8 V/3.3 V电源供电
    100引脚、无铅LQFP封装
    RGB和YCbCr输出格式
  • 模拟接口
    8位三通道ADC
    最大转换速率:100 MSPS
    Macrovision® 检测
    2:1输入多路复用
    完全同步处理
    同步检测支持热插拔
    中间电平箝位
  • 内部存储HDCP密钥
  • 数字视频接口
    HDMI 1.1, DVI 1.0
    150 MHz HDMI 接收机
    支持 HDCP 1.1
  • 数字音频接口
    HDMI 1.1兼容型音频接口
    S/PDIF(兼容IEC90658)数字音频输出
    多通道 I2S 音频输出(最多8通道)

AD9380功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9380: Analog/HDMI Dual-Display Interface Data Sheet (Rev 0, 12/2005) (pdf, 1201 kB) 产品数据手册 PDF
AN-795: AD9880色彩空间转换器用户指南  (pdf, 481 kB) 应用笔记 PDF
AN-795: AD9880 Color Space Converter User's Guide  (pdf, 268 kB) 应用笔记 PDF
Analysis of Common Failures of HDMI CT
By Brett Li and Lie Dou, ATV Product Line, Analog Devices
(Digital TV DesignLine, 4/2/2008)
技术文章 HTML
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
技术文章 HTML
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
想要获得完美的高清音频、视频和互连能力,请采用ADI公司的Advantiv™产品系列 概况 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9380 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9380KSTZ-100 产品状态: 联络ADI 100 ld LQFP 100 商业 Tray, 90 $ 9.95 $ 9.26 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9380KSTZ-150 产品状态: 联络ADI 100 ld LQFP 100 商业 Tray, 90 $ 11.69 $ 10.88 Y  材料信息 查看PCN 订购