添加到信号链设计器

AD7817:  片内集成温度传感器的4通道、9 µs、10位ADC

产品详情

AD7818和AD7817是10位、单通道和四通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。各器件内置一个基于电容DAC的9 μs逐次逼近型转换器、一个±2°C精度的片内温度传感器、一个片内时钟振荡器、固有采样保持功能和一个片内基准电压源(2.5 V)。AD7816仅具有温度监控功能,采用SOIC/MSOP封装。

AD7817和AD7818的片内温度传感器可以通过通道0进行访问。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(分辨率为±0.25°C)。参见数据手册的温度测量部分。

AD7816、AD7817和AD7818配有一个灵活的串行接口,可以与大多数微控制器轻松接口。该接口兼容Intel 8051、Motorola SPI®和QSPI™协议及National Semiconductors MICROWIRE™协议。更多信息参见数据手册的串行接口部分。

AD7817提供窄体0.15" 16引脚小型IC (SOIC)封装和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),AD7816/AD7818提供8引脚小型IC (SOIC)封装和8引脚超小型IC (MSOP)封装。

功能框图AD7817

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7817/AD7818: Dual, Low Power CMOS, Analog Front End with DSP Microcomputer Data Sheet  (Rev D, 10/2012) (pdf, 1580 kB) 产品数据手册 PDF
AN-101: 交会图发生器加快模数转换器评估  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7817 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7817ARU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 4.84 $ 3.79 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817ARU-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.79 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817ARU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.79 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 4.41 $ 3.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7817ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 4.41 $ 3.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817ARZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 1000 - $ 3.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BR-REEL7 产品状态: 停产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7817BRU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 6.48 $ 5.07 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BRU-REEL 产品状态: 停产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7817BRU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.07 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.91 $ 4.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7817BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 4.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 5.91 $ 4.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817BRZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7817SR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 7.74 $ 6.06 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817SR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.06 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7817SR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.06 N  材料信息 查看PCN 订购