添加到信号链设计器

AD6642:  双通道中频接收机

产品详情

AD6642是一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。

该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。

如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6642可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6642可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR; 在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR。

如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6642能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6642可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。

经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6642接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。

灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。AD6642采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 通信
  • 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
  • 多模式数字接收器(3G)
  • WCDMA、LTE、CDMA2000
  • WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q解调系统
  • 通用软件无线电

特点和优势

  • 每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
  • 集成噪声整形再量化器(NSR)
  • 使能NSR时的性能
    SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
    SNR: 73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
  • 禁用NSR时的性能
    SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS)
    SFDR: 83 dBc(最高70 MHz,185 MSPS)
  • 低功耗:0.62 W (185 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数时钟分频器
  • ADC内部基准电压源
  • 模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2 V p-p)
  • 差分模拟输入、800 MHz带宽
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

Functional Block Diagram for AD6642

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6642: Dual IF Receiver Data Sheet (Rev A, 07/2010) (pdf, 1147 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
UG-232:评估AD6642/AD6657模数转换器  (pdf, 2466 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6642 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6642EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭