添加到信号链设计器

ADE7933:  3通道、隔离式Σ-Δ型ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADE7978和ADE7933/ADE7932构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。

ADE7933/ADE7932是隔离式3通道Σ-Δ型模数转换器(Σ-Δ ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。 ADE7932集成2个24位ADC,而ADE7933集成3个24位ADC。 其中一个通道在分流器用于电流感应时专门用来测量该分流器的电压。 该通道在3.3 kHz信号带宽内提供67 dB信噪比(SNR)。 最多两个额外的通道专用于测量电压,通常电压采用电阻分压器进行检测。 这些通道在3.3 kHz信号带宽内提供75 dB的SNR。 一条电压通道可用于芯片温度的测量,测量时使用内部传感器。 ADE7933提供3个通道: 一个电流通道、两个电压通道。 ADE7932集成一个电流通道和一个电压通道,但其他方面与ADE7933相同。

ADE7933/ADE7932集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。 DC-DC转换器基于ADI的iCoupler®技术,3.3 V输入电源时提供第一级ADC要求的调节电源。 ADE7933/ADE7932无需外部DC-DC隔离模块。 利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离ADC第一级和第二级之间的逻辑信号。 因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

ADE7933/ADE7932集成数字接口,专为实现与ADE7978的对接而设计。 通过该接口,ADE7978可访问ADC输出并配置ADE7933/ADE7932的设置。

ADE7933/ADE7932采用20引脚宽体SOIC无铅封装,具有增强的爬电性能。

ADE7978是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。 ADE7978最多可与四个ADE7933/ ADE7932接口。 该器件包含所有必需的信号处理,可用于实现总(基波和谐波)有功/无功/视在功率测量和有效值计算,以及仅基波有功/无功功率测量和有效值计算。 一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。

ADE7978可测量各种三相四线、三相三线配置的有功/无功/视在功率,例如星形或三角形等。 ADE7978各相具有系统校准功能,可进行增益校准和可选失调校正。 相位补偿虽然可行,但是由于电流采用分流器进行感应,因而没有必要。 CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息: 总有功/无功/视在功率、电流有效值和值或基波有功/无功功率。

应用

  • 基于三相电流检测
  • 电力质量监控
  • 太阳能逆变器
  • 过程监控
  • 防护器件
  • 隔离传感器接口

特点和优势

  • 让分流电流传感器用于三相电能计量
  • 抗磁场干扰
  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20和IEEE 1459标准
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)电表及其它三相配置
  • 计算各相以及整个系统的有功功率、无功功率和视在功率
  • TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%
  • TA = 25°C时,在500:1的动态范围内电压有效值误差小于0.1%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7933功能框图

样片

提供样片,请 联系 当地授权代理商或经销商来申请该预发布材料的样片。
申请样片的产品型号为ADE7933XRIZ、ADE7932XRIZ和ADE7978XCPZ。

评估板信息

ADE7978/ADE7933评估板的产品型号为:EVAL-ADE7978EBZ.
您还需要订购EVAL-SDP-CB1Z与电脑进行通信。

注意:您也可以仅采用两个电压通道来使用该板评估ADE7932;或者如果愿意,可以订购一个ADE7932样片并替换板上相应的ADE7933芯片。

视频: ADE7913: 多相电表应用的磁场抗扰度

视频: ADE7913: 多相电表应用的磁场抗扰度

校准隔离计量芯片组:ADE7933 & ADE7978

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADE7978, ADE7933 and ADE7932 Calibration Calculation  (xlsx, 63 kB) 设计助理 XLSX

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADE7933 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADE7933ARIZ 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 20 工业 Tube, 31 $ 5.71 $ 5.71 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADE7933ARIZ-RL 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 20 工业 Reel, 1000 - $ 5.71 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADE7978 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADE7978EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation System Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭