添加到信号链设计器

AD7745:  24位、单通道电容数字转换器

产品详情

AD7745/AD7746均为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。AD7745/AD7746的电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。

AD7745拥有一个电容输入通道,AD7746则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。AD7745/AD7746针对浮动式电容传感器而设计。若需一块极板接地的电容传感器,推荐使用AD7747。

这些器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。两款器件都有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。

AD7745/AD7746均有一个双线式I2C兼容串行接口,二者均可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为–40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。

应用

汽车电子、工业和医疗系统,用于:

  • 压力测量
  • 位置传感器
  • 液位传感器
  • 流量计
  • 湿度传感器
  • 杂质检测

特点和优势

电容数字转换器

  • 采用单芯片解决方案的新标准
  • 可与单一或差分浮动式传感器接口
  • 分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)
  • 精度:4 fF
  • 线性度:0.01%
  • 共模(不可变)电容最大可达17 pF
  • 满量程(可变)电容范围:±4 pF
  • 耐受对地寄生电容:最大60 pF
  • 更新速率:10 Hz~90 Hz
  • 16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制
  • 片内温度传感器
    ▪ 分辨率:0.1°C,精度:±2°C
  • 电压输入通道
  • 内部时钟振荡器
  • 双线式串行接口(I2C®兼容)
  • 电源:
    ▪ 2.7 V至5.25 V单电源工作
    ▪ 功耗:0.7 mA
  • 工作温度范围:–40°C~+125°C
  • 16引脚TSSOP封装

AD7745 功能框图

OF NOTE ...

Order the AD7746 Evaluation Board (EVAL-AD7746EB) which can also be used for the AD7745.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7745/AD7746: 24-Bit Capacitance to Digital Converter with Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 773 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1301: Using CDCs to Control Motion for Sample Aspiration  (pdf, 169 kB) 应用笔记 PDF
CN0346:相对湿度测量系统  (pdf, 1914 kB) Circuit Note PDF
CN-0129  (pdf, 134 kB)
扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围
Circuit Note PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
技术文章 HTML
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技术文章 HTML
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007)
《模拟对话》杂志 HTML
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
《模拟对话》杂志 HTML
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005)
产品评述 HTML
Capacitance And Impedance Converters—A High-Precision “First”
(Electronic Design Europe, 4/2005)
产品评述 HTML
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005)
产品评述 HTML
Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
(Electropages, 11/24/2006)
产品评述 HTML
analogZONE Reviews the AD7745 ,,,  (htm)
What a terribly interesting product; is it still OK to say it's cool? This so greatly simplifies the small, normal nightmare of using capacitance sensors that designers will weep in delight! (analogZone, 3/14/2005)
产品评述 HTM
使电容传感器应用赢得优势  (pdf) 产品聚焦 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) 概况 PDF
Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7746 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
AD7746 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7745 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7745ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.46 $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7745ARUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7745ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购