添加到信号链设计器

AD977A:  16位、200 kSPS、串行I/O ADC

产品详情

AD977/AD977A均为高速、低功耗、16位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。AD977A的吞吐速率为200 kSPS,而AD977的吞吐速率为100 kSPS。各器件均内置一个逐次逼近型开关电容ADC、一个2.5 V内部基准电压源和一个高速串行接口。该ADC经过工厂校准,所有线性误差均被降至最小。AD977/AD977A支持±10 V、±5 V和±3.3 V的满量程双极性输入范围以及0 V至10 V、0 V至5 V和0 V至4 V的单极性输入范围。

特点和优势

  • 快速16位ADC,吞吐速率为200 kSPS
  • 5 V单电源供电
  • 最大功耗:100 mW
  • 节电模式:50 µW
  • 可选择外部或内部2.5 V基准电压源
  • 高速串行接口
  • 输入范围:
    单极性:0 V–10 V、0 V–5 V和0 V–4 V
    双极性:±10 V、±5 V和±3.3 V
  • 片内时钟
  • 20引脚超小型DIP或SOIC封装
  • 28引脚超小型SSOP封装

AD977A功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD977/AD977A: 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter Data Sheet  (Rev D, 10/2000) (pdf, 284 kB) 产品数据手册 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
概况 PDF
高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 概况 HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD977A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD977AANZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 工业 Tube, 18 $ 33.48 $ 28.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD977AAR 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 30.96 $ 26.31 N  材料信息 查看PCN 订购
AD977AARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 35.75 $ 30.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD977AARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 30.96 $ 26.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD977AARZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 30.96 $ 26.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD977ABN 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 工业 Tube, 18 $ 50.76 $ 43.14 N  材料信息 查看PCN 订购
AD977ABNZ 产品状态: 最后订购时间 20 ld PDIP 20 工业 Tube, 18 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD977ABR 产品状态: 联络ADI 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 44.69 $ 37.99 N  材料信息 查看PCN 订购
AD977ABRS 产品状态: 联络ADI 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 44.69 $ 37.99 N  材料信息 查看PCN 订购
AD977ABRSZ 产品状态: 联络ADI 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 38.70 $ 32.89 Y  材料信息 通知我 订购
AD977ABRSZRL 产品状态: 联络ADI 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 32.89 Y  材料信息 通知我 订购
AD977ABRZ 产品状态: 联络ADI 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 38.70 $ 32.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD977ACRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 28.41 $ 22.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD977ACRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 27.06 $ 23.97 Y  材料信息 查看PCN 订购