添加到信号链设计器

AD976A:  16位、200 kSPS、并行I/O ADC

产品详情

AD976和AD976A均为高速、低功耗、16位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。AD976A的吞吐速率为200 ksps,而AD976的吞吐速率为100 ksps。各器件均内置一个逐次逼近型开关电容ADC、一个2.5 V内部基准电压源和一个高速并行接口。最大功耗均为100 mW。该ADC经过工厂校准,所有线性误差均被降至最小。模拟满量程输入为±10 V的标准工业范围。

信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数,以及失调、增益和线性度等一般参数均经过全面测试。

AD976和AD976A采用ADI公司专有的BiCMOS工艺制造,兼有高性能双极性器件和CMOS晶体管的优点。

二者均提供超小型28引脚DIP、SSOP和SOIC三种封装。

特点和优势

  • 快速16位ADC
  • 吞吐量:200 kSPS
  • 5 V单电源供电
  • 输入范围:±10 V
  • 最大功耗:100 mW
  • 可选择外部或内部2.5 V基准电压源
  • 高速并行接口
  • 片内时钟
  • 28引脚超小型DIP、SSOP或SOIC封装

AD976A功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD976/AD976A: 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters Data Sheet (Rev C, 08/1999) (pdf, 179 kB) 产品数据手册 PDF
AD976A: Military Data Sheet  (Rev B, 01/1998) (PDF) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Controller Board System Allows For Easy Evaluation Of General-Purpose Converters
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 1, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
概况 PDF
高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 概况 HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD976A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9756401QXA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 28 军用 Tube, 12 $ 127.51 $ 108.38 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976AAN 产品状态: 量产 28 ld PDIP (300mil) 28 工业 Tube, 13 $ 38.67 $ 32.87 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976AANZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP (300mil) 28 工业 Tube, 13 $ 33.48 $ 28.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976AAR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 35.75 $ 30.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976AARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 37.54 $ 31.91 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976AARSRL 产品状态: 停产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD976AARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 30.96 $ 26.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976AARSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 26.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976AARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 30.96 $ 26.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976AARZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 28 工业 Reel, 1000 - $ 26.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976ABN 产品状态: 量产 28 ld PDIP (300mil) 28 工业 Tube, 13 $ 50.76 $ 43.14 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976ABNZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP (300mil) 28 工业 Tube, 13 $ 41.85 $ 35.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976ABR 产品状态: 联络ADI 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 44.69 $ 37.99 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976ABRS 产品状态: 联络ADI 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 44.69 $ 37.99 N  材料信息 查看PCN 订购
AD976ABRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 38.70 $ 32.89 Y  材料信息 通知我 订购
AD976ABRSZRL 产品状态: 联络ADI 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 32.89 Y  材料信息 通知我 订购
AD976ABRZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 40.64 $ 34.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976ABRZRL 产品状态: 联络ADI 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 34.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976ACNZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP (300mil) 28 工业 Tube, 13 $ 30.72 $ 27.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976ACR 产品状态: 最后订购时间 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD976ACRS 产品状态: 停产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD976ACRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 28.41 $ 25.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD976ACRZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 28.41 $ 25.17 Y  材料信息 查看PCN 订购