AD9601

不推荐用于新设计

10位、200 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 信噪比(SNR):59.4 dBFS
    (fIN最高为70 MHz,250 MSPS)
  • ENOB:9.7
    (fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):81 dBc
    (fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL)= 0.2 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= 0.2 LSB(典型值)
  • CMOS输出
    单数据端口最高可达250 MHz
    解复用双端口最高可达2 × 125 MHz
  • 700 MHz全功率模拟带宽
  • 片内基准电压源,无需外部解耦
  • 集成输入缓冲和采样保持
  • 低功耗
    274 mW(200 MSPS)
    322 mW(250 MSPS)
  • 可编程输入电压范围
    1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值)
  • 采用1.8 V模拟和数字电源供电
  • 可选择输出数据格式
    (偏移二进制、二进制补码、格雷码)


AD9601
10位、200 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9601 Functional Block Diagram AD9601 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

AD9601 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9601 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9601

AD9601 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD9601
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

产品详情

本页提供AD9601的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9601
AD9601 评估板

最新评论

近期浏览