AD9460

量产

16位、80 MSPS/105 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证105 MSPS的采样速率
    (AD9460-105)
  • 信噪比(SNR):
    79.4 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):
    91 dBc(输入频率10 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):78.3 dBFS
    (输入频率170 MHz,4.0 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):
    77.8 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):87 dBc
    (输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):
    77.2 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):84 dBc
    (输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
  • 双音SFDR:90 dBFS(输入频率139 MHz/140 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
  • 均方根抖动:60 fsec
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL)= ±0.5 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值)
  • 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
  • 模拟输入缓冲
  • LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
  • 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)


AD9460
16位、80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9460 Functional Block Diagram AD9460 Pin Configuration AD9460 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9460 IBIS Models 1

AD9460 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

EVAL-AD9460

AD9460 评估板

特性和优点

  • 缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
  • 32 kB FIFO深度(133 MSPS,可升级)
  • 通过ADC Analyzer™实时FFT测量性能,并进行时域分析 ,分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
  • 简单USB端口接口(2.0)
  • 支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
  • 片上调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
  • 兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP

产品详情

本页提供AD9460的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9460
AD9460 评估板

最新评论

近期浏览