AD9239
量产四通道,12位,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,串行输出,1.8 V ADC
- 产品模型
- 3
概述
|
|
AD9239是一款四通道、12位、250 MSPS模数转换器(ADC),内置温度传感器与高速串行接口。它支持数字化高频、宽动态范围信号,输入带宽高达780 MHz。串行输出数据采用分组格式,包含通道专用信息、编码采样数据,以及纠错码。
AD9239采用1.8 V单电源供电,输入时钟可由正弦波、LVPECL、TTL或LVDS差分驱动。时钟占空比稳定器能在全速及各种时钟占空比条件下实现高性能。内置基准电压源无需外部去耦电路,并可以通过SPI控制进行调整。
AD9239支持多种关断与待机模式。当工作于待机模式且数字链路保持运行时,ADC每通道功耗为145 mW(典型值)。
AD9239基于高级CMOS工艺制造,采用符合RoHS规定的72引脚LFCSP无铅封装,可在-40°C至+85°C的工业温度范围内工作。
产品聚焦
- 在节省空间的小型封装内集成了4个ADC。
- 内置锁相环(PLL)可对用户提供的单个ADC采样时钟进行分配与倍频,以提供相应的数据速率时钟。
- 编码数据速率支持高达4.0 Gbps的每通道速率。编码包含扰码,以确保适当的直流共模、嵌入式时钟,以及纠错。
- AD9239采用1.8 V单电源供电。
- 灵活的同步方案与可编程模式引脚。
- 内置温度传感器。
应用
- 通信接收机
- 电缆终端设备/M-CMTS
- 宽带无线电
- 无线基础设施收发机
- 雷达/军事航空航天子系统
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 12
技术文章 1
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9239BCPZ-170 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9239BCPZ-210 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9239BCPZ-250 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 6, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9239BCPZ-170 | ||
| AD9239BCPZ-250 | 量产 | |
|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9239BCPZ-210 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9239 IBIS Models 1
AD9239 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9239的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论