添加到信号链设计器

AD9226:  12位、65 MSPS ADC

产品详情

AD9226是一款单芯片、12位、65 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达65 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。

该ADC采用高速、低成本的CMOS工艺及新颖的架构,分辨率和速度可达到现有双极性方案的水平,而功耗成本却低得多。

AD9226的输入能够与成像、超声和通信系统实现轻松接口。利用真差分输入结构,用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。动态性能极为出色。

采样保持放大器既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。

AD9226采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚超薄紧缩小型封装(28 TSSOP)和48引脚超薄四方扁平封装(48-LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 功耗:475 mW(典型值)
  • 微分非线性(DNL):±0.5 LSB
  • +5 V单电源
  • 保证无失码
  • 片内采样保持
  • 片内基准电压源
  • 信纳比(SINAD):70 dB (Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    80 dB(Nyquist频率)
  • 省电(休眠)模式
  • 28引脚SSOP封装
  • 与AD922x ADC系列产品引脚兼容
  • 超量程指示

AD9226 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9226: Complete 12-Bit, 65 MSPS ADC Converter Data Sheet  (Rev B, 03/2001) (pdf, 988 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
There are major trade-offs to be considered when designing ultrasound front-end circuits. Performance parameters in the front-end circuit components affect diagnostic performance—and conversely, system configuration and objectives affect the choice of components.

(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 3, May-July, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Ultrasound Analog Electronics Primer
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技术文章 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技术文章 HTML
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9226 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9226ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 24.19 $ 20.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9226ARSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 24.19 $ 20.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9226ASTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 24.19 $ 20.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9226ASTZRL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 $ 24.19 $ 20.50 Y  材料信息 查看PCN 订购