AD9057
量产8位、40/60/80 MSPS ADC
- 产品模型
- 5
概述
- 8位低功耗ADC:200 mW(典型值)
- 120 MHz 模拟带宽
- 2.5 V片内基准电压源和采样保持电路
- 1 V p-p模拟输入范围
- 5 V单电源供电
- 5 V 或3 V逻辑接口
- 节电模式:<10 mW
- 3种性能等级
(40 MSPS, 60 MSPS, 80 MSPS)
AD9057是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该器件提供40 MSPS、60 MSPS或80 MSPS编码速率及120 MHz全功率模拟带宽,非常适合要求出色动态性能的应用。
为使系统成本和功耗达到较低,AD9057内置了一个+2.5 V基准电压源和采样保持电路。用户只需提供一个+5 V电源和一个编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
AD9057的编码输入为TTL/CMOS兼容,8位数字输出可以采用+5 V或+3 V电源供电。可通过进入节电模式,将总功耗降至10 mW以下。在节电模式下,数字输出被置为高阻抗状态。
AD9057采用先进的BiCMOS工艺制造,提供节省空间的20引脚表贴塑封封装(20 SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
需要执行多通道数字转换的客户可以考虑AD9059,它是基于AD9057 ADC内核的双通道、8位、60 MSPS单芯片ADC。AD9059采用28引脚表贴塑封封装(28 SSOP),额定温度范围为工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9057BRSZ-40 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-60 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-80 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-RL40 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-RL60 | 20-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9057BRSZ-40 | ||
| AD9057BRSZ-60 | ||
| AD9057BRSZ-80 | ||
| AD9057BRSZ-RL40 | ||
| AD9057BRSZ-RL60 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9057BRSZ-40 | ||
| AD9057BRSZ-60 | ||
| AD9057BRSZ-80 | ||
| AD9057BRSZ-RL40 | ||
| AD9057BRSZ-RL60 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD9057 IBIS Models 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9057的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论