AD7796

最后购买期限

16位、低功耗、Σ-Δ型桥式传感器ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 均方根(RMS)噪声:65 nV
  • 仪表放大器
  • 温度传感器
  • 内部时钟振荡器
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 更新速率:4.17 Hz至123 Hz
  • 功耗:250 µA(典型值)
  • 省电模式:1 µA
  • 电源电压:2.7 V至5.25 V
  • 温度范围:–40°C至+85°C
  • 独立接口电源
  • 16引脚TSSOP封装
AD7796
16位、低功耗、Σ-Δ型桥式传感器ADC
AD7796-7797-fbl AD7796-7797 Pin Configuration AD7796/AD7797 Typical Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7796

AD7796 评估板

产品详情

EVAL-AD7796EBZ是针对AD7796的全功能评估板。该评估板可通过一个标准USB接口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7796
AD7796 评估板

最新评论

近期浏览