AD7719

最后购买期限

低压、低功耗、16位或24位、双核Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

高分辨率Σ-Δ型ADC

  • 两个独立ADC(16位和24位分辨率)
  • 出厂校准(无需现场校准)
  • 输出建立时间为1个转换周期(单转换模式)
  • 可编程增益前端
  • 可同时对两个信号源进行采样和转换
  • 每个通道均有单独的基准电压输入
  • 20 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制

ISOURCE SELECT™

  • 24位无失码 - 主ADC
  • 13位峰-峰值分辨率(20 Hz、20 mV范围)
  • 18位峰-峰值分辨率(20 Hz、2.56 V范围)

接口

  • 三线式串行接口
  • SPI®、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容
  • SCLK上为施密特触发器


AD7719
低压、低功耗、16位或24位、双核Σ-Δ型ADC
AD7719-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD7124-8 推荐用于新设计 集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7719

AD7719 评估板

产品详情

EVAL-AD7719EBZ是针对AD7719的全功能评估板。该评估板可通过并行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7719
AD7719 评估板

最新评论

近期浏览